ÖLFLEX® SERVO Basic Line conform cu Siemens 6FX5002 (PVC)
Gama Core Line pentru aplicaţii lanţ port cablu pentru sarcini mici
- Cabluri cu performanțe diferite, conforme cu aplicațiile concrete
- Conectori noi, cu conectarea sigură a ecranului
- Izolație exterioară din PVC
Beneficii
- Confecţionate regional, disponibile în întreaga lume
- Calitatea standardelor Lapp
- Procesul de fabricare semi-automatizat asigură o calitate consecventă la nivel global
Domeniul de utilizare
- Producția de alimente și utilaje de ambalare
- Prelucrarea lemnului
Caracteristicile produsului
- Cablu servo din PVC, ecranat
- Basic Line pentru aplicații statice sau parametrii dinamici mici, cu izolaţie exterioară din din PVC rezistent
- Concept inovator pentru conectori
Norm references / Approvals
- Proiectat conform SIEMENS® standard 6FX 5002
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2, VW-1, FT1
Descrierea produsului
- Gamă completă de produse
- Conductori de 1.5 mm² pentru alimentarea frânei
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Codul de identificare al conductorilor
- Conductorii de forţă: negri.cu marcaj U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE conductor de protecţie
- Versiunea cu o pereche: negru; alb
Versiunea cu două perechi: negre cu numerele 5; 6; 7; 8
perechiel de 0,34mm² : WH/BN/GN/YE
Construcția conductorilor
- Liţe fine conform IEC 60228/VDE 0295, clasa 5
Raza minimă de îndoire
- Flexare ocazională: 15 x diametru exterior
- Instalare fixă: 6 x diametru exterior
Tensiune nominală
- Conductorii de forță și comandă: IEC U0/U: 600/1000 V
- UL & CSA: 1000 V
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 4 kV
- Conductor / ecran : 4 kV
Conductor de protecție
- G = cu conductor de protecție verde-galben
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: -5°C la +70°C (UL: +80°C)
- Montaj fix: -30°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Denumirile Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sunt mărci înregistrate de Siemens AG şi sunt folosite doat în scop de comparare
- Alte lungimi sau tipuri de capete de cablu sunt disponibile la cerere
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Pentru alte dimensiuni: https://servoconfigurator.lappgroup.com/
