e-Shop

ÖLFLEX® SERVO Core Line, conform Allen Bradley/Rockwell (PVC)

Gama Core Line pentru aplicaţii lanţ port cablu pentru sarcini mici

  • Conectori noi, cu conectarea sigură a ecranului
  • Disponibile lungimi la cerere

Componente de automatizare complementare de la LappÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeRezistenţa mecanicăPreluare optimă a efortului de tracţiuneRobustSiguranţăConector cu carcasa standardImpermeabil

CEFire

Articol nr. Lungime (m)reper destinat LENZE®Diametrul exteriorNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Index Cupru kg/1.000 bucați
549000006110.02090-CPBM7E7-16AA12,74G1,5+(2x1,5)1.441,27

Beneficii

  • Confecţionate regional, disponibile în întreaga lume
  • Calitatea standardelor Lapp

Domeniul de utilizare

  • Producția de alimente și utilaje de ambalare
  • Prelucrarea lemnului
  • Pentru distanțe de deplasare de până la 10m.
  • Pentru aplicații statice și dinamice
  • Aplicatii lant portcablu

Caracteristicile produsului

  • Gama Core Line pentru aplicaţii lanţ port cablu pentru sarcini mici
  • Servocablu nou, izolatie din PVC, ecranat
  • Concept inovator pentru conectori

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă

Codul de identificare al conductorilor

  • Variante de conductori:colorate cu marcaj albMaro cu marcaj alb: V / L2Negru cu marcaj alb: U/L1/C/L +Gri cu marcaj alb: W/L3/D/L-GN/
  • Gri cu marcaj alb: W/L3/D/LGN/GE Conductor de împământare verde-galben: WS; SW

Construcția conductorilor

  • Liţe fine conform IEC 60228/VDE 0295, clasa 5

Raza minimă de îndoire

  • Aplicatii flexibile: 7,5 x diametrul cablului
  • Instalații fixe: 4 x diametrul conductorului

Tensiune nominală

  • Conductorii de forță și comandă: IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensiunea de test

  • Conductor/conductor 4 kV
  • Conductor / ecran : 4 kV

Conductor de protecție

  • G = cu conductor de protecție verde-galben

Gama de temperatură

  • Aplicatii flexibile:-5°C to +70°C (UL: +80°C)
  • Instalare fixă: -40°C la +80°C

Cicluri de îndoire succesive

  • 5 milioane de cicluri

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Alte lungimi sau tipuri de capete de cablu sunt disponibile la cerere
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Raza de îndoire în lanț: Cabluri de resolver 15 x diametrul cablului
  • Cod de culori cablu de codificare conform DIN 47100
  • Numele produselor Allen Bradley/Rockwell sunt mărci comerciale înregistrate ale Allen Bradley/Rockwell și sunt doar pentru comparație