ÖLFLEX® SERVO Extended Line, conform Bosch Rexroth/Indramat (PUR)

Ansambluri de servo-cabluri conform INDRAMAT®, preasamblate și testate

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale Rezistenţa mecanică Siguranţă Conector cu carcasa standard Impermeabil

CE Fire

Articol nr. Lungime (m) Cod de comandă INDRAMAT® Diametrul exterior Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²
5460000023 10.0 IKS4042 8,5 4x2x0,25+2x0,5
5460000024 10.0 IKS4038 9,7 4x1+4x2x0,14+4x0,14
5460000025 10.0 IKS4012 9,7 4x1+4x2x0,14+4x0,14
5460000026 10.0 IKS0204 8,5 4x2x0,25+2x0,5
5460000016 10.0 RKL4303 11,5 4G1,0+2x(2x0,75)
5460000017 10.0 RKL4308 15,1 4G2,5+2x(2x1,0)
5460000018 10.0 RKL4300 12,2 4G1,5+2x(2x0,75
5460000019 10.0 RKL4304 12,2 4G1,5+2x(2x0,75
5460000020 10.0 IKG4115 12,2 4G1,5+2x(2x0,75
5460000021 10.0 IKG4139 15,1 4G2,5+2x(2x1,0)
5460000022 10.0 IKG4177 16 4G4+2x1+2x1,5

Beneficii

  • Confecţionate regional, disponibile în întreaga lume
  • Calitatea standardelor Lapp

Domeniul de utilizare

  • Special pentru constructorii de maşini unelte
  • Pentru distanțe de deplasare de până la 10m.
  • Pentru aplicații cu parametrii dinamici ridicaţi
  • Pentru linii de asamblare si linii producatoare de masini
  • Aplicatii lant portcablu

Caracteristicile produsului

  • Cablu servo nou, cu manta de poliuretan, fără halogeni, ecranat
  • Concept inovator pentru conectori
  • Gama Core Line pentru aplicaţii lanţ port cablu pentru sarcini mici

Notă

  • Vă rugăm verificați ghidul de asamblare a cablurilor în lanțul portcablu
  • Lungimea maximă a cablului trebuie sa fie conform producătorului de servo drive
  • Datele tehnice corespund cablurilor utilizate

Descrierea produsului

  • Alte variante de lungimi sunt disponibile la cerere

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă

Codul de identificare al conductorilor

  • Variante de conductori:colorate cu marcaj albMaro cu marcaj alb: V / L2Negru cu marcaj alb: U/L1/C/L +Gri cu marcaj alb: W/L3/D/L-GN/
  • Gri cu marcaj alb: W/L3/D/LGN/GE Conductor de împământare verde-galben: WS; SW

Construcția conductorilor

  • Liţe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5

Raza minimă de îndoire

  • Aplicatii flexibile: 7,5 x diametrul cablului
  • Instalații fixe: 4 x diametrul conductorului

Tensiune nominală

  • Conductorii de forță și comandă: IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensiunea de test

  • Conductor/conductor 4 kV
  • Conductor / ecran : 4 kV

Conductor de protecție

  • G = cu conductor de protecție verde-galben

Gama de temperatură

  • Flexibil: -40°C ÷ +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Instalare fixă: -50°C ÷ +90°C (UL/CSA: +80°C)

Cicluri de îndoire succesive

  • 5 milioane de cicluri

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Descrierile Indramat (IKG, IKS, INK, INS, RKL and RKG) sunt mărci inregistrate ale Bosch Rexroth AG şi sunt folosite doar pentru scop de comparare.
  • Numărul articolului se referă la produs LAPP original
  • Alt design sau lungime sunt disponibile la cerere
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Pentru alte dimensiuni: https://servoconfigurator.lappgroup.com/