e-Shop

EPIC® TOOL DIE Koax

Inserturi de sertizare pentru contacte EPIC®

Insert de sertizare pentru sertizarea sigură a contactelor EPIC® pentru un transfer sigur de curent și o durată de viață lungă

Articol nr. Descriere articolVersiuneNotăBucăţi / UA
11147130
Bacuri de sertizarePentru clește de sertizat
11147000, 11147001
Pentru contacte coaxiale 11214200, 112192001

Domeniul de utilizare

  • Ateliere de producție cabluri premufate
  • Patchcord Industrial Ethernet, RJ45 pe RJ45, drept, izolație PUR, cat.5 cu 2 perechi

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.