EPIC® MH unelte pentru contacte de 4.0 mm

Versatilitate ridicată datorită combinaţiilor posibile de inserturi într-un singur conector

.

Unelte de sertizare pentru montajul în siguranță a contactelor EPIC® MH cu diametrul de 4 mm

Articol nr. Descriere articol Secțiunea transversală a cablului AWG Notă
11147101 Bacuri de sertizare 4.0 - 10.0 Pentru contacte: MH 4.0 mm
11147201 Locator 1.5 - 10.0 Pentru contacte: MH 4.0 mm
44423268 Instrument pentru demontare - -

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Instrument de înfășurare cabluri/conectori, manșoane de capăt de cablu, ecran de legătură