Marcaj colorat
Inserturi de sertizare pentru contacte EPIC®
Insert de sertizare pentru sertizarea sigură a contactelor EPIC® pentru un transfer sigur de curent și o durată de viață lungă
Inserturi de sertizare pentru contacte ștanțate din seria EPIC® H-D 1.6 și MC 2.5
Domeniul de utilizare
- Ateliere de producție cabluri premufate
- Patchcord Industrial Ethernet, RJ45 pe RJ45, drept, izolație PUR, cat.5 cu 2 perechi
Caracteristicile produsului
- Inserturi de sertizare pentru contacte ștanțate din seria EPIC® H-D 1.6 și MC 2.5
- Pentru utilizarea în cleștele de sertizare manuală sau în mașina de sertizare pneumatică
- Se introduce pur și simplu în cleștele de sertizare și se fixează cu cele 2 șuruburi
- Patru intervale diferite de secțiuni transversale, care pot fi sertizate
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.