Clește de sertizare pentru contacte singulare
Clește de sertizare pentru contacte EPIC®
Clește de sertizare pentru diferite inserturi interschimbabile pentru o sertizare în siguranță a contactelor EPIC® pentru transmisie optimă a curentului și durabilitate îndelungată
Clește de sertizare pentru diferite Inserturi de sertizare interschimbabile
Domeniul de utilizare
- Ateliere de producție cabluri premufate
- Patchcord Industrial Ethernet, RJ45 pe RJ45, drept, izolație PUR, cat.5 cu 2 perechi
Caracteristicile produsului
- Cleștele de sertizare se livrează în cutia cu unelte, având spațiu pentru inserturi și locator (nu sunt incluse)
- Dispozitivul de blocare a deschiderii împiedică închiderea incompletă a cleștelui de sertizare, deblocare manuală posibilă
- Efect de pârghie optim pentru sertizarea cu economisire de forță
- Mâner ergonomic și poziție optimă a centrului de greutate pentru o manevrare confortabilă
- Fălcile de sertizare se închid paralel pentru rezultat optim de sertizare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.