EPIC® Contact EPIC® ASC cu șurub axial
Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare
Contact cu șurub axial pentru EPIC® MH 1 250A, pentru conductor între 35mm² și 70 mm², conectare cu scule normale
- Contactul EPIC® ASC cu șurub axial este o alternativă la contactul sertizat.
- Șurub axial de conectare pentru asamblare cu scule de uz general.
Domeniul de utilizare
- Contactul cu șurub axial permite rotirea liberă în modulul de curent mare, fapt care previne efortul de torsiune și asigură un contact ferm între cablu și pinul de contact.
- Conectarea contactului în exteriorul insertului oferă posibilitatea inspecției vizuale și previne introducerea insuficientă a conductorului în contact.
- Suprafețele de contact placate cu argint asigură o rezistență de contact scăzută respectiv o generare minimă de căldură.
Caracteristicile produsului
- Tehnologia de conectare cu șurub axial oferă un service ușor, fără scule de sertizare, micșorând costurile și permite reutilizarea conectorului.
- Conectare simplă folosind o cheie hexagonală și o cheie cu dreaptă
- Este necesar doar un contact axial cu înșurubare pentru secțiunile transversale ale conductorilor cuprinse între 35 și 70 mm².
- Contactul axial cu șurub pentru modulul de curect mare este o alternativă la contactul sertizat.
- Modulul de curent mare cu șurub axial de conectare oferă siguranța maximă pentru utilizator datorită protecției contactului.
Rezistența de contact
- < 0,3 mΩ
Metoda de fixare
- Conectare prin sertizare: 35 mm² ... 70 mm²
Material
- Alamă argintată CuZn/Ag
Cicluri de operare mecanică
- 500
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +120°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.