EPIC® M-D 1.0 D-Sub contacte ştanţate pe rolă

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

  • Contacte placate cu aur sau argint, în 2 nivele de calitate
  • Pentru linii de sertizare automată
  • Două zone de sertizare pentru conductor și izolație

CSARU

Articol nr. Article descriptionTip contactSecțiunea conductorului (mm²)SuprafaţăLungime de dezizolare ( mm )NotăPackaging unit
Contacte
44429011
EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,08-0,22 (500)tată0.08 - 0.22Au (0.8 µm)2.5 + 0.51 rolă (PU) = 500 contacte1
44429007
EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,08-0,22 (500)mamă0.08 - 0.22Au (0.8 µm)2.5 + 0.51 rolă (PU) = 500 contacte1
44429013
EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,08-0,22 (500)tată0.08 - 0.22Au (0.1 µm)2.5 + 0.51 rolă (PU) = 500 contacte1
44429009
EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,08-0,22 (500)mamă0.08 - 0.22Au (0.1 µm)2.5 + 0.51 rolă (PU) = 500 contacte1
44429012
EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,22-0,56 (500)tată0.22 - 0.56Au (0.8 µm)2.5 + 0.51 rolă (PU) = 500 contacte1
44429008
EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,22-0,56 (500)mamă0.22 - 0.56Au (0.8 µm)2.5 + 0.51 rolă (PU) = 500 contacte1
44429014
EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (500)tată0.22 - 0.56Au (0.1 µm)2.5 + 0.51 rolă (PU) = 500 contacte1
44429010
EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (500)mamă0.22 - 0.56Au (0.1 µm)2.5 + 0.51 rolă (PU) = 500 contacte1
44429030
EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (10k)tată0.22 - 0.56Au (0.1 µm)2.5 + 0.51 rolă (VPE) = 10.000 de contacte1
44429031
EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (10k)mamă0.22 - 0.56Au (0.1 µm)2.5 + 0.51 rolă (VPE) = 10.000 de contacte1

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.