MC 6.0 contacte prelucrate

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

Contactele prelucrate modulare 6.0 vor fi utilizate împreună cu dispozitivul pneumatic de sertizare, Klauke tip EK 60/22-L.

Contacte placate cu argint pasivizat

Articol nr. Descriere articolInserturiVersiuneSecţiune ( mm²)identificarea gamei de secţiuniSuprafaţăPackaging unit
Contacte
44424019
MC SCEM AG 16 D=6.0Contacte sertizabile pentru modulele HHC2tată161Ag20
44424022
MC BCEM AG 16 D=6.0Contacte sertizabile pentru modulele HHC2mamă161Ag20
44424020
MC SCEM AG 25 D=6.0Contacte sertizabile pentru modulele HHC2tată252Ag20
44424023
MC BCEM AG 25 D=6.0Contacte sertizabile pentru modulele HHC2mamă252Ag20
44424021
MC SCEM AG 35 D=6.0Contacte sertizabile pentru modulele HHC2tată353Ag20
44424024
MC BCEM AG 35 D=6.0Contacte sertizabile pentru modulele HHC2mamă353Ag20

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

Rezistența de contact

  • < 1 mOhm

Material

  • Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur

Cicluri de operare mecanică

  • 500

  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.