EPIC® MC Coax-Contacte
Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare
Conductorul intern și gulerul extern al cablului coaxial sunt legate de contact prin lipire.
- Se selectează contactele potrivite tipului de cablu coaxial, 50 sau 75 Ohm
- Toate contactele sunt placate cu aur, de cea mai înaltă calitate
Caracteristicile produsului
- Conectare prin cositorire: conductorul interior şi manşonul exterior al cablului coaxial se cositoresc
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.