e-Shop

EPIC®MC 3.6 contacte prelucrate 16 mm2

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

Contactele prelucrate pentru o secțiune de cablu de 16 mm² se livrează în unități ambalate a câte 20 de bucăți. Este recomandat să comandați și bacurile de sertizare.

  • Contact sertizabil pentru module de putere
  • Contacte placate cu argint pasivizat
Articol nr. Descriere articolInserturiVersiuneSecţiune ( mm²)SuprafaţăBucăţi / UA
Contacte
44424014
EPIC® Modular SCEM AG 16 D=3.6Contact sertizabil pentru modulele HC2tată16Ag20
44424015
EPIC® Modular BCEM AG 16 D=3.6Contact sertizabil pentru modulele HC2mamă16Ag20
Papuci inelari pentru conductorul de împământare
44424029
EPIC® KB 16-4RPapuci inelari pentru conectarea conductorului de protecție de 16mm² la carcasa modululuipapuc inel16-10

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran

Rezistența de contact

  • < 1 mOhm

Contacte

  • Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur

Cicluri de operare mecanică

  • 500

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.