MC 10.0 contacte prelucrate

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

Contactele modulare sertizabile 10.0 sunt adecvate pentru cele mai mari secțiuni și intensități de curent, iar rezistența lor internă este mai mică de 1 miliohm.

  • Contacte sertizabile pentru secţiune şi curent maxim
  • Contacte placate cu argint pasivizat
Articol nr. Descriere articolInserturiVersiuneSecţiune ( mm²)SuprafaţăPackaging unit
Contacte
44424032
Modular SCEM AG 50 D=10.0Contacte sertizabile pentru modulele HHC1tată50Ag10
44424035
Modular BCEM AG 50 D=10.0Contacte sertizabile pentru modulele HHC1mamă50Ag10
44424033
Modular SCEM AG 70 D=10.0Contacte sertizabile pentru modulele HHC1tată70Ag10
44424036
Modular BCEM AG 70 D=10.0Contacte sertizabile pentru modulele HHC1mamă70Ag10
44424034
Modular SCEM AG 95 D=10.0Contacte sertizabile pentru modulele HHC1tată95Ag10
44424037
Modular BCEM AG 95 D=10.0Contacte sertizabile pentru modulele HHC1mamă95Ag10
Bacuri pentru sertizarea contactelor modulelor HHC1
44424038
TOOL DIE D=10.0/50 mm²Bacuri de sertizare-50-1
44424039
TOOL DIE D=10.0/70 mm²Bacuri de sertizare-70-1
44424040
TOOL DIE D=10.0/95 mm²Bacuri de sertizare-95-1

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

Rezistența de contact

  • < 1 mOhm

Material

  • Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur

Cicluri de operare mecanică

  • 500

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.