EPIC® H-Q 5 PE contact conductor de protecție

Contacte conductor de protecție pentru seria EPIC® H-Q 5 und H-Q 7

Contact de protecție PE sertizabil și, prin urmare, rezistent la vibrații, destinat inserturilor rectangulari EPIC® H-Q 5 și EPIC® H-Q 7.

Conductor de protecție sertizabil pentru inserturi EPIC® H-Q 5 și EPIC® H-Q 7.

Componente de automatizare complementare de la LappIndustrie alimentarăÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeŞinăEnergie eolianaPotrivit pentru exteriorPreluare optimă a efortului de tracţiuneRobust

cRUus

Articol nr. Descriere articolVersiuneSecţiune ( min) în mm²Secţiunea maximă în mm²Lungime de dezizolare ( mm )Packaging unit
EPIC® H-Q 5 PE BCEM 0.75 ... 1.0 mm²
10431605
EPIC® H-Q 5 PE BCEM 4.0 mm²tată0,7517.410
10431615
EPIC® H-Q 5 PE conector tată pentru conductor de protecție, sertizattată1,51,57.410
10431625
EPIC® H-Q 5 PE conector mamă pentru conductor de protecție, sertizattată2,52,57.410
10431640
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 0.75 ... 1.0 mm²tată447.410
EPIC® H-Q 5 PE BCEM 1.5 mm²
10432605
Introducerea ușoară a mai multor cabluri printr-o presetupă.mamă0,7517.410
10432615
Permite trecerea ușoară de la un filet exterior PG la un filet interior metric.mamă1,51,57.410
10432625
EPIC® H-Q 5 PE conector mamă pentru conductor de protecție, sertizatmamă2,52,57.410
10432640
EPIC® H-A 3 MEGSmamă447.410

Domeniul de utilizare

  • Pentru utilizare cu EPIC® H-Q 5 și EPIC® H-Q 7, inserturi pentru conectori rectangulari.

Caracteristicile produsului

  • Sertizarea crează o conexiune rezistentă la vibrații, asigură o rezistență minimă de contact cu cablul cablu și este adecvată pentru procesarea automată
  • Acoperire cu argint pentru protecție împotriva oxidării și pentru o conductivitate electrică și termică ridicată.
  • Potrivit pentru conductori cu secțiuni până la 4 mm².

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

Rezistența de contact

  • < 2 mOhm

Metoda de fixare

  • Pin sertizabil: 0,75 mm² ... 4,0 mm²

Material

  • Alamă argintată CuZn/Ag

Cicluri de operare mecanică

  • 500

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.