EPIC® MC 2.5 contacte ştanţate

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

Contactele ștanțate pentru secțiunile de conductori cuprinse între 0,5 și 2,5 mm² sunt disponibile sub formă de fișe tip mamă și tip tată.

  • Contacte placate cu argint pasivizat
  • Two crimp areas with wire and insulation crimp

CSARU

Articol nr. Descriere articolTip contactSecțiunea conductorului (mm²)SuprafaţăLungime de dezizolare ( mm )Bucăţi / UA
Contacte
11201000
MC 2.5 stanţattată0.5 - 1.5Ag3.5 + 0.5100
11205000
MC 2.5 stanţatmamă0.5 - 1.5Ag3.5 + 0.5100
11202000
MC 2.5 stanţattată1.5 - 2.5Ag3.5 + 0.5100
11206000
MC 2.5 stanţatmamă1.5 - 2.5Ag3.5 + 0.5100

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.