e-Shop

EPIC® MC 2.5 contacte ştanţate pe rolă

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

Contactele ștanțate sunt înfășurate pe role a câte 100 sau 200 de bucăți și sunt adecvate pentru utilizarea pentru secțiuni transversale cuprinse între 0,5 și 1,5 mm² și între 1,5 și 2,5 mm².

  • Contacte placate cu argint pasivizat
  • pentru sertizare foarte rapidă cu instrument de sertizare manuală pentru contacte la rolă
  • Două zone de sertizare pentru conductor și izolație

CSARU

Articol nr. Descriere articolTip contactSecțiunea conductorului (mm²)SuprafaţăLungime de dezizolare ( mm )NotăBucăţi / UA
Contacte
11208000
EPIC® MC SCBG AG 0.5-1.5 200 LItată0.5 - 1.5Ag3.5 + 0.51 rolă (PU) = 200 contacte1
11209000
EPIC® MC BCBG AG 0.5-1.5 200 LImamă0.5 - 1.5Ag3.5 + 0.51 rolă (PU) = 200 contacte1
11208500
EPIC® MC SCBG AG 1.5-2.5 100 LItată1.5 - 2.5Ag3.5 + 0.51 rolă (PU) = 100 contacte1
11209500
EPIC® MC BCBG AG 1.5-2.5 100 LImamă1.5 - 2.5Ag3.5 + 0.51 rolă (PU) = 100 contacte1

Caracteristicile produsului

  • Contact ștanțat placat cu argint, la rolă mică
  • Utilizați cleștele de sertizare manuală 11147005 pentru secțiuni cuprinse între 0,5 și 1,5 mm²
    Utilizați cleștele de sertizare manuală 11147006 pentru secțiuni cuprinse între 1,5 și 2,5 mm²

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.