e-Shop

SKINDICHT® WN-M

SKINDICHT® WN-M, Piesă de etanşare cabluri cu membrană perforabilă pentru introducerea facilă a cablului, oriunde preluarea efortului de tracţiune nu este necesară

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniDeschidere (mm)Mărimea cheii SW în mmLungimea filetului, D ( mm )Diametrul exterior Ø (mm)Bucăţi / UA
52020513
M 16 x 1,55.0 - 10.0151020.0200
52020523
M 20 x 1,58.0 - 13.5191224.0200
52020533
M 25 x 1,59.0 - 16.0241228.0100
52020543
M 32 x 1,511.0 - 22.0301437.050
52020553
M 40 x 1,517.0 - 34.0371645.050
52020563
M 50 x 1,522.0 - 35.0461855.520
52020573
M 63 x 1,524.0 - 43.0562068.510

Beneficii

  • Membrană perforabilă

Domeniul de utilizare

  • Acolo unde nu este necesară preluarea de eforturi mecanice

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Notă

  • La cerere: Negru

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)

Material

  • PE

Clasa de protecție

  • IP 54

Gama de temperatură

  • -30°C ÷ +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.