SKINDICHT® DTN
SKINDICHT® DTN, gromet pentru sigilarea cablurilor cu diametrul exterior între 4-32 mm, poate fi utilizată ca piesă de capăt pentru tuburi sau ţevi de protecţie
Beneficii
- Poate fi folosit ca şi gromet cu gamă largă de diametre
- Profil de blocare
Domeniul de utilizare
- Gromeţi pentru cabluri cu intre 4 și 32 mm
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
- ETIM 5.0 Class-Descriere: accesorii
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000879
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Garnitură inelară
Culoare
- Negru
Material
- CR
Gama de temperatură
- -30°C ÷ +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.