SKINDICHT® WN-M
SKINDICHT® WN-M, Piesă de etanşare cabluri cu membrană perforabilă pentru introducerea facilă a cablului, oriunde preluarea efortului de tracţiune nu este necesară
Beneficii
- Membrană perforabilă
Domeniul de utilizare
- Acolo unde nu este necesară preluarea de eforturi mecanice
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Notă
- La cerere: Negru
Culoare
- Gri deschis (RAL 7035)
Material
- PE
Clasa de protecție
- IP 54
Gama de temperatură
- -30°C ÷ +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.