SKINDICHT® LA
SKINDICHT® LA gromeţi de trecere pentru protecția cablurilor împotriva pereților ascuțiți ai carcasei, ușor de asamblat, pentru confecţionarea tablourilor electrice
Beneficii
- Protejează împotriva peretilor și colțurior carcaselor
- Uşor de asamblat
Domeniul de utilizare
- Carcase
- Confecționarea tablourilor electrice
Notă
- Se împinge grometul în gaură până la blocare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
- ETIM 5.0 Class-Descriere: accesorii
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000879
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Garnitură inelară
Culoare
- Negru
Material
- CR
Gama de temperatură
- -30°C ÷ +90°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.