e-Shop

SKINDICHT® A-PG/M

SKINDICHT® A-PG/M Adaptor de la filet exterior PG la filet interior M

Articol nr. FormăFilet exterior PGFilet interior M2Mărimea cheii SW în mmBucăţi / UA
SKINDICHT® A-PG/M
52100320
APG 712 x 1.51625
52100321
APG 716 x 1.52025
52100322
APG 912 x 1.52025
52100323
APG 916 x 1.52025
52100324
APG 920 x 1.52425
52100325
APG 1116 x 1.52225
52100326
APG 1120 x 1.52425
52100327
APG 1125 x 1.52925
52100328
APG 13.516 x 1.52425
52100329
APG 13.520 x 1.52425
52100330
APG 13.525 x 1.52925
52100331
APG 1620 x 1.52725
52100332
APG 1625 x 1.52925
52100333
APG 1632 x 1.53625
52100334
APG 2125 x 1.53310
52100335
APG 2132 x 1.53610
52100336
APG 2140 x 1.54610
52100337
BPG 2932 x 1.54210
52100338
APG 2940 x 1.54610
52100339
APG 2950 x 1.55510
52100340
BPG 3640 x 1.55310
52100341
APG 3650 x 1.55510
52100342
APG 3663 x 1.56810
52100343
BPG 4240 x 1.5605
52100344
APG 4250 x 1.5605
52100345
APG 4263 x 1.5685
52100346
BPG 4850 x 1.5655
52100347
APG 4863 x 1.5685

Beneficii

  • Adaptor de la un filet exterior PG la un filet interior metric.

Domeniul de utilizare

  • Carcase
  • Conectică industrială
  • Maşini

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Descrierea produsului

  • Forma A = mare
  • Forma B: plată

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)

Material

  • Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.