SKINDICHT® MA-PG/M
SKINDICHT® MA-PG/M, adaptor din alamă placată cu nichel cu filet de conexiune PG, ca adaptor de la filet exterior PG la filet interior metric
Beneficii
- Adaptor de la un filet exterior PG la un filet interior metric.
- Rezistă la temperaturi de până la +200 °C.
- Disponibil pentru dimensiuni de filet de până la PG36 sau până la M40.
- Forma A este randalinată, ușor de înșurubat chiar și în medii uleioase; forma B este cu execuție netedă.
- Numerele articolelor care se termină cu "LF” reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb” bu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în viitor, conform Directivei RoHS.
Domeniul de utilizare
- FLEXIMARK® tile, fără halogen 2-4/30 TR
- Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.
- Adecvat pentru utilizare la exterior.
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
Descrierea produsului
- Forma A: Striat
- Forma B: Neted
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Material
- Alamă nichelată
Gama de temperatură
- -60°C la +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.