SKINDICHT® A-PG/M
Beneficii
- Adaptor de la un filet exterior PG la un filet interior metric.
Domeniul de utilizare
- Carcase
- Conectică industrială
- Maşini
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
Descrierea produsului
- Forma A = mare
- Forma B: plată
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Culoare
- Gri deschis (RAL 7035)
Material
- Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.