KNIPEX foarfece de tăiat cablu
KNIPEX foarfece de tăiat cablu pentru conductori cu un diametru exterior de până la 20 mm, ușor de utilizat datorită construcției ergonomice, fabricat în Germania
Necesită forță redusă datorită performanței raportului de transmitere și noii geometrii de tăiere
Articol nr. | Denumire articol | Diametru cablu mm | Greutate (kg) | Lungime (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
62120523 | Foarfece de tăiat cablu KASI 20 | 20 | 0,34 | 200 |
Beneficii
- Construcția specială cu două lame de tăiere permite împărțirea procesului de tăiere în tăiere provizorie și tăiere finală
- Tăietură uşoară şi curată folosind o singură mână
- Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent
- Mânerele izolate permit efectuarea unor lucrări la tensiuni de până la 1000V
Domeniul de utilizare
- Poate tăia cabluri din cupru și cabluri din aluminiu
Caracteristicile produsului
- Lame tăietoare călite pentru execuţii precise
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Foarfecă pentru cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Foarfece de tăiat cablu
Certificări
- Izolație conform IEC 60900, pot fi utilizate până la 1000V c.a. / c.c. 1500V
- Certificare VDE
Material
- Oțel de unelte special, de calitate deosebită, forjat și cromat
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.