KNIPEX clește de tăiat sârmă cu tăiș lateral
KNIPEX X-Cut® clește de tăiat sârmă cu tăiș lateral cu mâner izolat pentru o tăiere precisă
Cap îngust pentru utilizarea în zone greu accesibile
Beneficii
- Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent
- Mânerele izolate permit efectuarea unor lucrări la tensiuni de până la 1000V
Domeniul de utilizare
- Pentru sârmă moale și sârmă tare
Caracteristicile produsului
- Lame tăietoare călite pentru execuţii precise
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Foarfecă pentru cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Foarfece de tăiat cablu
Certificări
- Izolație conform IEC 60900, pot fi utilizate până la 1000V c.a. / c.c. 1500V
- Certificare VDE
Material
- Oțel vanadiu, forjat, călit cu ulei în mai multe etape
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.