- Lapp Romania
- Produse
- Catalogul
- Scule şi accesorii pentru cabluri
- Tăiere, prindere, dezizolare
- Clești de tăiere
- KNIPEX clește foarte puternic de tăiat sârmă cu tăiș lateral
KNIPEX clește foarte puternic de tăiat sârmă cu tăiș lateral

KNIPEX clește foarte puternic de tăiat sârmă cu tăiș lateral cu mâner izolat pentru o tăiere precisă
Capacitate mare de tăiere cu efort minim
Beneficii
- Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent
- Mânerele izolate permit efectuarea unor lucrări la tensiuni de până la 1000V
Domeniul de utilizare
- Pentru toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian
Caracteristicile produsului
- Lame tăietoare călite pentru execuţii precise
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Foarfecă pentru cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Foarfece de tăiat cablu
Certificări
- Izolație conform IEC 60900, pot fi utilizate până la 1000V c.a. / c.c. 1500V
- Certificare VDE
Material
- Oțel vanadiu, forjat, călit cu ulei în mai multe etape
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.