EASY STRIP sculă de tăiat şi dezizolat

Instrument de dezizolare cu autoreglare cu cartușe interschimbabile/cuțite de dezizolare, flexibil, design ergonomic, fiabil, de asemenea pentru cablurile din Teflon/PTFE

Articol nr. Denumire articol Pentru mm² Diametrul exterior Pentru izolația Forma cartușului Bucăţi / UA
Sculă standard cu cartuşe
61735800
EASY STRIP inclusiv cartuş lame drepte 0.02 - 10 negru PVC etc. drept 1
61735805
EASY STRIP inclusiv cartuş lame V 0.1 - 4 albastru PTFE etc. formă V 1
61735807
EASY STRIP incl. caseta O 4 - 16 roşu PVC etc. rotund 1
Versiunea pistol cu cartuş de lame
61735813
EASY STRIP RA inclusiv cartuş drept 0.02 - 10 negru PVC etc. drept 1
61735814
EASY STRIP RA inclusiv cartuş lame V 0.1 - 4 albastru PTFE etc. formă V 1
61735815
EASY STRIP RA incl. caseta O 4 - 16 roşu PVC etc. rotund 1
Cartuşe şi piese de schimb
61735801
Cartuş drept 0.02 - 10 negru PVC etc. drept 1
61735803
Cartuș-V 0.1 - 4 albastru PTFE etc. formă V 1
61735802
Cartuş O 4 - 16 roşu PVC etc. rotund 1
61735806
EASY STRIP fălci suport - - - - 1

Beneficii

  • Uşor de manevrat datorită ajustării automate funcţie de secţiunea de dezizolat
  • Domeniu larg de aplicaţiii datorită cartuşului de dezizolare interschimbabil
  • Levierul de ajustare fină permite înlăturarea izolaţiei de pe conductorii mici fără deteriorarea liţelor
  • Durabilitate mare : testat pentru mai mult de 150.000 de operaţii
  • Proiectat ergonomic, cu mânere fine, cu formă optimizată, cu cap înclinat şi cu greutate redusă

Domeniul de utilizare

  • Cartuşele cu lame de dezizolare permit procesarea diferitelor materiale de izolaţie, de exemplu PVC / PTFE, într-o gamă mare de diametre, cu aceeaşi sculă
  • Pentru cabluri şi conductori standard (90 % din aplicaţii nu necesită modificarea setărilor )

Descrierea produsului

  • Două modele disponibile : pistol ( RA ) sau versiunea standard

Notă

  • Conductorul MTW de 16 mm² nu poate fi procesat

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scule pentrudezizolat cabluri

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Unealtă de decupare izolație/stripare

General

  • Domeniul de dezizolare : 0.02 - 16.0 mm²

Greutate

  • 136 g

Lungime

  • Dimensiuni de gabarit: L x H x W: Versiunea standard: 191x123x20 mm Versiune RA : 144x186x23 mm

Informații

  • Capacitate de tăiere
    Cabluri rigide - 1.5mm²
  • Conductori flexibili până la 10 mm²

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.