BASIC STRIP - scula pentru dezizolat și tăiat
Sculă de dezizolat conductori din PVC cu auto reglare, pentru secţiuni între 0,2-6 mm², cu funcţie suplimentară de tăiere pentru diametrele de până la 2 mm
Beneficii
- Uşor de manevrat datorită ajustării automate funcţie de secţiunea de dezizolat
- Permite dezizolare uşoară și uniformă a conductorilor solizi sau multifilari
- Mânere de plastic ergonomice
- Lungime reglabilă de la 5 la 12 mm
- Cap cu lamă detașabilă
Domeniul de utilizare
- Sculă de tăiere şi dezizolare autoreglabilă
- Clește pentru dezizolat pentru 0.2 - 6 mm²
- Tăierea conductorilor până la diametrul de 2 mm
- Pentru conductori cu izolație din PVC
Caracteristicile produsului
- Fabricat în Germania
Normă de referință / aprobări
- Logo GS pentru a dovedi siguranța
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scule pentrudezizolat cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Unealtă de decupare izolație/stripare
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.