EASY STRIP sculă de tăiat şi dezizolat
Instrument de dezizolare cu autoreglare cu cartușe interschimbabile/cuțite de dezizolare, flexibil, design ergonomic, fiabil, de asemenea pentru cablurile din Teflon/PTFE
Beneficii
- Uşor de manevrat datorită ajustării automate funcţie de secţiunea de dezizolat
- Domeniu larg de aplicaţiii datorită cartuşului de dezizolare interschimbabil
- Levierul de ajustare fină permite înlăturarea izolaţiei de pe conductorii mici fără deteriorarea liţelor
- Durabilitate mare : testat pentru mai mult de 150.000 de operaţii
- Proiectat ergonomic, cu mânere fine, cu formă optimizată, cu cap înclinat şi cu greutate redusă
Domeniul de utilizare
- Cartuşele cu lame de dezizolare permit procesarea diferitelor materiale de izolaţie, de exemplu PVC / PTFE, într-o gamă mare de diametre, cu aceeaşi sculă
- Pentru cabluri şi conductori standard (90 % din aplicaţii nu necesită modificarea setărilor )
Descrierea produsului
- Două modele disponibile : pistol ( RA ) sau versiunea standard
Notă
- Conductorul MTW de 16 mm² nu poate fi procesat
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scule pentrudezizolat cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Unealtă de decupare izolație/stripare
General
- Domeniul de dezizolare : 0.02 - 16.0 mm²
Greutate
- 136 g
Lungime
- Dimensiuni de gabarit: L x H x W: Versiunea standard: 191x123x20 mm Versiune RA : 144x186x23 mm
Informații
- Capacitate de tăiere
Cabluri rigide - 1.5mm² - Conductori flexibili până la 10 mm²
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.