UNIVERSAL STRIP sculă pentru dezizolat
Sculă de dezizolare fabricată în Germania, pentru aplicații specifice, de ex. pentru aplicaţii solare sau cabluri izolate cu PTFE, , cuțite interschimbabile
Beneficii
- Nu deformează conductorul şi nu taie liţele datorită modului special de tăiere al izolaţiei
- Lame interschimbabile pentru diverse secţiuni de cablu
- Poate fi utilizat cu o gamă largă de materiale izolatoare indiferent de rezistența mecanică sau dimensiunea materialului
- Deblocare automată la finalizarea operaţiei
Domeniul de utilizare
- Clește universal pentru dezizolat cu lame interschimbabile, pentru aplicații speciale
- Potrivit pentru cabluri cu fluoropolimeri sau PVC, AS-I, Solar sau POF
- Pentru dezizolarea cablurilor şi conductorilor de la 0.03 la 16 mm² ( Vă rugăm să verificaţi domeniul de lucru al fiecărei lame)
Caracteristicile produsului
- Constructie: Cromat cu acoperire de plastic pentru manere
Inclus
- Uneltele și cuțitele de stripare pot fi comandate separat sau sub formă de set care conține unealta și cuțitul de stripare corespunzător
- Unealta este livrată cu dispozitiv pentru setarea lungimii
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scule pentrudezizolat cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Unealtă de decupare izolație/stripare
Culoare
- Portocaliu
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.