Desfășurător tambur CHAMPION
Desfășurător universal de tambur pentru cablu
Pentru desfășurarea profesională și lină a cablurilor sensibile
Articol nr. | Denumire articol | |
---|---|---|
85008070 | CHAMPION 52 | |
85008071 | CHAMPION 67 | |
85008072 | Set rotile CHAMPION (4 buc.) | |
85008073 | Piciorușe din cauciuc CHAMPION (4 bucăți) |
Beneficii
- Construcție robustă cu capacitate portantă de 200 kg
- Stabilitate sigură, datorită piciorușelor din cauciuc pentru reducerea zgomotului
- Role de transport ușor reglabile cu 3 poziții diferite
- Fără întreținere
Domeniul de utilizare
- Tambur derulator pentru utilizarea zilnică în atelier sau pe șantier
- Și ca soluție de depozitare în atelierul electric
- Cu role suplimentare pentru utilizare mobilă
Caracteristicile produsului
- Pentru tamburi cu diametrul cuprins între 150 și 900 mm
- Se livrează în două lățimi, pentru tamburi cu lățimea de până la 520, respectiv 670 mm
- Cadru hibrid ușor, realizat din poliamidă și aluminiu armate cu fibră de sticlă
- Prevăzut cu 4 piciorușe din cauciuc antiderapante
- Opțional cu 4 rotile pentru transportul tamburului
Clasificare
- ETIM 7.0 Class-Description: Desfășurător cablu de pe tambur
- ETIM 7.0 Class-Description: Desfășurător cablu de pe tambur
Dimensiuni
- 52: 577x565x120mm
67: 727x565x120mm
Date generale
- Greutate:
52: 7,2 kg
67: 9,0 kg - Material: Poliamidă și aluminiu armate cu fibră de sticlă
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.