Cărucior pentru tambur
Cărucior mobil pentru transportul, depozitarea și derularea tamburilor de cablu.
Datorită unui suport adițional, căruciorul pentru tambur poate fi extins cu patru tamburi suplimentare.
Beneficii
- Soluție mobilă și flexibilă de depozitare
- Transport ușor și derularea ușoară în șantier a mai multor tamburi
Domeniul de utilizare
- Transportul, depozitarea și desfacerea tamburilor de cablu
Caracteristicile produsului
- Cărucior mobil pentru transportul și depozitarea a opt tamburi
- Tragerea și conducerea vehiculului cu ajutorul unei bare de tracțiune
- Potrivit pentru tamburi cu o lățime de până la 420 mm, un diametru de flanșă de 400 și 500 mm și o gaură de flanșă de 80 mm
- Dotată cu ax cu Ø 25 mm şi piese de centrare pentru bobine
- Disponibil opțional: frână pentru axa bobinei (articol 85008082)
Dimensiuni
- L=1250 mm, l=1100 mm, h=1150 mm
Date generale
- Greutate (fără tambururi): 90 kg
- Sarcină max.: 400 kg (50 kg pe tambur)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.