palet cu role pentru derulare
Desfășurător universal de tambur pentru cablu
Paletul poate fi comandat, de asemenea, cu un cablu inclus. În acest caz, vă rugăm să contactați serviciul nostru de ofertare
Beneficii
- Rolele permit desfășurarea ușoară a cablului direct de pe palet
- Nu este necesară modificarea tamburului, reducându-se astfel riscul de deteriorare
- Reutilizabil
Domeniul de utilizare
- Transportul, depozitarea și desfacerea tamburilor de cablu
Caracteristicile produsului
- Cadru paleți cu două role integrate
- Adecvat pentru tamburi cu diametrul flanșei de până la 90 cm
- Paletul poate fi preluat de pe toate cele patru laturi prin intermediul stivuitorului
- Potrivit pentru export, deoarece este tratat cu IPPC
Dimensiuni
- Lățime tambur: până la 55 cm
Diametru flanșe: până la 90 cm - Dimensiuni palet: L=800, W=800 mm
Date generale
- Sarcină max.: 500 kg
- Greutate: 16 kg
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.