ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP
Cablu de control super flexibil, ecranat, cu conductori izolaţi cu PVC şi manta din PUR, rezistent la ulei şi abraziune
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP - Cablu ecranat de forţă și comandă pentru utilizare versatilă în lanț port cablu
- Core Line Performance - curse sau accelerări medii, până la mari
- Rezistent la ulei, rezistent la abraziune
- Ecran de cupru compatibil EMC
Beneficii
- Aprobat și fiabil
- Diferite aplicații
- Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
- Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
- Robusteţe suplimentară datorită izolaţiei interioare intermediare
- Ecranul din tresă de cupru protejează împotriva interferenţelor electromagnetice
Domeniul de utilizare
- In lanț portcablu sau părţi în mişcare
- În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer
- Circuite de forță pentru alimentarea echipamentelor electrice utilizate în automatizări
- Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare
- In interioare uscate sau umede, în condiţii de efort mecanic mediu
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332.1.2
- Rezistență mare la uleiuri
- Rezistență la abraziune și tăiere
- Conform protecţiei EMC
- Suprafaţă neaderentă
Normă de referință / aprobări
- Cablu și manta în conformitate cu VDE 0245/0285
- Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
Descrierea produsului
- Conductor din liţe extrafine ( clasa 6 )
- Izolație conductor: PVC
- Conductori torsadați cu pas scurt
- Bandă neţesută
- Izolație interioară din PVC
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- izolație exterioară din poliuretan, gri (similar RAL 7001)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor
- Negru cu numere albe conform VDE 0293-334
Construcția conductorilor
- Liţe extra fine conform VDE 0295, class 6/ IEC 60228 class 6
Raza minimă de îndoire
- Flexare: de la 7,5 x ori diametrul exterior
- Instalare fixă: 4 x diametru cablu
Tensiune nominală
- U0/U: 300/500 V
Cicluri de îndoire și parametri de utilizare
- Vezi tabelul de sortimente A2-1 din anexa la catalogul nostru online
Tensiunea de test
- 4000 V
Conductor de protecție
- G = cu conductor de protecție verde-galben
- X = fără conductor verde galben
Gama de temperatură
- Flexibil: -5°C ÷ +70°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Cu excepția cazului în care este specificat altfel, valorile afișate ale produselor sunt valori nominale la temperatură ambiantă. Valorile detaliate (spre ex., toleranța) sunt disponibile la cerere.
- Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.