SKINTOP® MS-HF-M BRUSH
În toate cazurile în care este necesară o protecție împotriva incendiilor, produsele trebuie să îndeplinească cerințe speciale. Presetupa noastră pentru cabluri fără halogen îndeplinește aceste cerințe și, prin urmare, este adecvată pentru utilizarea în zone publice, cum ar fi vehiculele feroviare. Datorită periei de alamă de 360°, aceasta oferă protecție EMC optimă și asigură preluarea efortului de tracțiune.
- Presetupă pentru aplicații feroviare
- Hazard Level: HL 3
Beneficii
- Protecție EMC optimă datorită periei unice de 360°din alamă, care creează un contact cu impedanță redusă între împletitura de ecranare din cupru și conexiunea cu șurub.
- Protecția EMC fiabilă este garantată chiar și după demontare și reinstalare, deoarece împletitura de ecranare din cupru nu este deteriorată de peria din alamă.
- Materialele fără halogen favorizează utilizarea produsului în zonele publice.
- Instalare sigură, rapidă și simplă.
Domeniul de utilizare
- Pentru introducerea conformă EMC a cablurilor ecranate din cupru.
- Pentru utilizare la sisteme de control, motoare și convertizoare de frecvență.
- Poate fi utilizat în vehicule feroviare în conformitate cu standardele (testul de comportament în caz de incediu conform DIN EN 45545-2:2016-02, seturile de cerințe R22 și R23, nivelurile de pericol HL1, HL2 și HL3).
- Potrivit pentru utilizare la exterior, cu respectarea intervalului de temperatură.
- Notă: Pentru carcasele vopsite, anodizate sau acoperite cu pulbere, utilizați contrapiulița SKINDICHT® SM-PE-M pentru egalizarea potențialului.
Norm references / Approvals
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- DIN EN 45545-3 (E30)
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- Piuliţele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafeţele vopsite sau anodizate
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Material
- Body: nickel plated brass
Insert: halogen-free polyamide acc. to UL 94 V0
EMC-brush: brass wire
Sealing: special elastomere
O-ring: special elastomere
Clasa de protecție
- IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură
- Dinamic: -25 °C până la +100 °C
- Static: între -40 °C şi +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.