SKINTOP® TRAIN

Important acolo unde siguranța este prioritatea principală. Presa de cablu din alamă cu etanșare fără halogen și compresie pe toată suprafața asigură protecție prin formarea unei bariere închise împotriva focului și gazelor de fum în caz de incendiu. Este certificat în conformitate cu EN 45545-2 (HL1-HL3) și EN 45545-3 (E30) și, prin urmare, este ideal pentru închiderile de protecție împotriva incendiilor.

  • Presetupă pentru aplicații feroviare
  • Hazard Level: HL 3

ŞinăCu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogenSiguranţă

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmMărimea cheii SW în mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINTOP® TRAIN
53113800
M 12 x 1,53,5 - 6,5166,550
53113801
M 16 x 1,56 - 9,520750
53113802
M 20 x 1,58 - 1224825
53113803
M 25 x 1,512 - 1629825
53113804
M 32 x 1,513 - 2036925
53113805
M 40 x 1,519 - 2745910
53113806
M 50 x 1,527 - 34541010
53113807
M 63 x 1,534 - 4467155
SKINTOP® TRAIN XL
53113810
M 12 x 1,53,5 - 6,5161250
53113811
M 16 x 1,56 - 9,5201250
53113812
M 20 x 1,58 - 12241225
53113813
M 25 x 1,512 - 16291225
53113814
M 32 x 1,513 - 20361525
53113815
M 40 x 1,519 - 27451510
53113816
M 50 x 1,527 - 34541510

Beneficii

  • Crește siguranța la incendiu, deoarece compresia pe toată suprafața formează o barieră închisă și etanșă împotriva focului și gazelor de fum în caz de incendiu.
  • Materialele fără halogen favorizează utilizarea produsului în zonele publice.
  • Instalare sigură, rapidă și simplă.
  • Etanșarea optimă posibilă permite gradul de protecție IP 68 (3 bar).

Domeniul de utilizare

  • Pentru etanșarea și blocarea cablului la introducerea într-o carcasă.
  • Poate fi utilizat în vehicule feroviare în conformitate cu standardele (test de comportament la foc în conformitate cu DIN EN 45545-2, seturi de cerințe R22/R23, niveluri de pericol HL1-HL3; test de rezistență la foc în conformitate cu DIN EN 45545-3, clasificare E30).
  • Versiunea "XL" este potrivită în special pentru carcase cu pereți groși, datorită filetului său de conectare deosebit de lung.
  • Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.
  • Potrivit pentru utilizare la exterior, cu respectarea intervalului de temperatură.

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Vezi broşura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu

Certificări

  • EN 45545-2 HL3

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Etanșare: elastomer special
    O-ring: elastomer special

Clasa de protecție

  • IP 68 - 3 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic: între -20 °C și +100 °C
  • Static: între -40°C și +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.