SKINTOP® TRAIN EMC

Important acolo unde siguranța este prioritatea principală. Presa de cablu din alamă cu etanșare fără halogen și compresie pe toată suprafața formează o barieră închisă împotriva focului și gazelor de fum în caz de incendiu. Peria de alamă de 360° asigură o protecție EMC fiabilă - chiar și după reasamblare. Certificat conform EN 45545-2 (HL1-HL3) și EN 45545-3 (E30) și, prin urmare, ideal pentru închideri de protecție împotriva incendiilor.

  • Presetupă pentru aplicații feroviare
  • Hazard Level: HL 3

ŞinăCu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogenSiguranţăInterferenţa semnalelor

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmDiametrul minim peste ecran (mm)Mărimea cheii SW în mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINTOP® TRAIN EMC
53113840
M 16 x 1,56 - 9,5220750
53113841
M 20 x 1,58 - 12324825
53113842
M 25 x 1,512 - 16629825
53113843
M 32 x 1,513 - 20836925
53113844
M 40 x 1,519 - 271045910
53113845
M 50 x 1,527 - 3414541010
53113846
M 63 x 1,534 - 442067155
SKINTOP® TRAIN EMC XL
53113850
M 16 x 1,56 - 9,52201250
53113851
M 20 x 1,58 - 123241225
53113852
M 25 x 1,512 - 166291225
53113853
M 32 x 1,513 - 208361525
53113854
M 40 x 1,519 - 2710451510
53113855
M 50 x 1,527 - 3414541510

Beneficii

  • Crește siguranța la incendiu, deoarece compresia pe toată suprafața formează o barieră închisă și etanșă împotriva focului și gazelor de fum în caz de incendiu.
  • Protecție EMC optimă datorită periei unice de 360°din alamă, care creează un contact cu impedanță redusă între împletitura de ecranare din cupru și conexiunea cu șurub.
  • Protecția EMC fiabilă este garantată chiar și după demontare și reinstalare, deoarece împletitura de ecranare din cupru nu este deteriorată de peria din alamă.
  • Materialele fără halogen favorizează utilizarea produsului în zonele publice.
  • Instalare sigură, rapidă și simplă.

Domeniul de utilizare

  • Pentru introducerea conformă EMC a cablurilor ecranate din cupru.
  • Poate fi utilizat în vehicule feroviare în conformitate cu standardele (test de comportament la foc în conformitate cu DIN EN 45545-2, seturi de cerințe R22/R23, niveluri de pericol HL1-HL3; test de rezistență la foc în conformitate cu DIN EN 45545-3, clasificare E30).
  • Versiunea "XL" este potrivită în special pentru carcase cu pereți groși, datorită filetului său de conectare deosebit de lung.
  • Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.
  • Potrivit pentru utilizare la exterior, cu respectarea intervalului de temperatură.

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Vezi broşura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu

Certificări

  • EN 45545-2 HL3

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Etanșare: elastomer special
    O-ring: elastomer special

Clasa de protecție

  • IP 68 - 3 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic: între -20 °C și +100 °C
  • Static: între -40°C și +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.