SKINTOP® MS-HF-M GRIP
SKINTOP® MS-HF-M GRIP, conexiune cu șurub a unui cablu prevăzut cu clemă dublă fără halogen, pentru reducerea solicitării prin întindere, pentru utilizarea în condiții de mediu dure
- Presetupă pentru aplicații feroviare
- Hazard Level: HL 3
Beneficii
- Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
- Îndoire sigură și protecție la încovoiere
- Fixare puternică
- Pentru solicitӑri mecanice ridicate
Domeniul de utilizare
- Presetupă cu sistem de fixare a cablului cu șurub, pentru utilizarea în condiții de exploatare dure.
- Echipamente portabile
- Maşini şi dispozitive pe şantiere
- Macara și utilaje de ridicat
- Procese tehnologice
Norm references / Approvals
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- DIN EN 45545-3 (E30)
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Vezi broşura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu
Material
- Corp: alamă nichelată
Insert: Poliamidă fără halogeni conform EMV UL 94 V0
Etanşarea: elastomer special
O-Ring: elastomer special
Clasa de protecție
- IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură
- Dinamic: -25 °C până la +100 °C
- Static: între -40°C și +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.