SKINTOP® MS-HF-M SC
SKINTOP® MS-HF-M SC, conexiune cu șurub a unui cablu din alamă fără halogen cu contact ecranat cu rezistență redusă și arc de contact CEM flexibil și foarte conductiv, instalare simplă
- Presetupă pentru aplicații feroviare
 - Hazard Level: HL 3
 
Beneficii
- Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
 - Potrivit pentru cabluri cu sau fără izolaţie intermediară
 - Rezistenţa de contact redusă cu ecranul asigură protecţia EMC optimă
 - Contact EMC flexibil cu conductivitate
mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite - Câţiva paşi simpli, uşor de asamblat
 
Domeniul de utilizare
- Metrouri și trenuri
 - Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
 - Pentru industria constructoare de maşini / inginerie
 - Măsurări şi control tehnologic
 - Tehnologii pentru automatizări
 
Norm references / Approvals
- DIN EN 45545-2 (HL3)
 - DIN EN 45545-3 (E30)
 
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
 - Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
 
Notă
- Piuliţele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafeţele vopsite sau anodizate
 
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
 - ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
 
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
 - ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
 
Atenție
- Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
 
Material
- Corp: alamă nichelată
Insert: Poliamidă fără halogeni conform EMV UL 94 V0
Etanşarea: elastomer special
O-Ring: elastomer special 
Clasa de protecție
- IP 68 - 5 bar
 
Gama de temperatură
- Dinamic: -25 °C până la +100 °C
 - Static: între -40°C și +100 °C
 
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.