ÖLFLEX® ROBUST FD C

Super flexibil, ecranat, cu manta din TPE rezistent la condiţii climatice şi la o gamă largă de substanţe chimice

ÖLFLEX® ROBUST FD C - Cablu de forţă și comandă fără halogen, ecranat, pentru aplicații cu lanţ port cablu în condiții dure de mediu

  • Extended Line Performance- curse lungi sau accelerări ridicate
  • Rezistență bună la intemperii
  • Rezistență chimică bună

Potrivit pentru exteriorFără halogenRezistent la receRezistent la uleiLanţ port cabluInterferenţa semnalelorRezistent la UV

CEECOLABEAC

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Diametru exterior [mm]Index Cupru (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® ROBUST FD C
0026736
2 X 0.58.333,677
0026737
3 G 0.58.841,892
0026738
4 G 0.59.549,9108
0026739
5 G 0.510.457,9127
0026740
7 G 0.51274,1165
0026744
12 G 0.514.4120,5248
0026745
18 G 0.516.7158330
0026746
25 G 0.520.3230,8471
0026747
2 X 0.758.641,487
0026701
3 G 0.759.149,6110
0026702
4 G 0.7510.160,9137
0026703
5 G 0.7510.872,8160
0026704
7 G 0.7512.6107,2238
0026705
12 G 0.7515151,5312
0026706
18 G 0.7517.7205,5448
0026707
25 G 0.7521.7299,1657
0026708
2 X 1.0947,2105
0026709
3 G 1.09.861,1125
0026710
4 G 1.010.674,8157
0026711
5 G 1.012.186,2198
0026716
7 G 1.013.9132,3278
0026717
12 G 1.016.1189,1370
0026718
18 G 1.018.7278549
0026719
25 G 1.023370784
0026748
2 X 1.510.259,4127
0026721
3 G 1.510.979,8163
0026722
4 G 1.512.199,2210
0026723
5 G 1.513.6129,7264
0026724
7 G 1.515.8175,2370
0026725
12 G 1.518.4257,1498
0026726
18 G 1.522.1378,9749
0026727
25 G 1.527.1555,51042
0026731
4 G 2.514.4161,5307
0026732
5 G 2.515.5188,3361
0026733
7 G 2.518.3252,6512
0026734
12 G 2.521.9406,5730
0026741
4 G 4.016.2227,3412
0026751
4 G 6.017.2306,7519
0026761
4 G 10.023.3513,6853
0026771
4 G 16.027.2809,61273

Beneficii

  • Rezistenţa la factori climatici, ozon, UV şi domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicaţii posibile, în interior sau exterior
  • Rezistent la contactul cu uleiuri bio și emulsiile acestora, precum și la o varietate de ceruri și grăsimi de origine vegetală, animală sau sintetice
  • Rezistență bună la compușii de amoniac și biogaz
  • Rezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire
  • Potrivit pentru curățarea cu aburi
  • Ecran din cupru ce respectă cerințele EMC și protejează împotriva interfentelor electromagnetice

Domeniul de utilizare

  • In lanț portcablu sau părţi în mişcare
  • Industria constructoare de maşini, spălătorii inclusiv auto, industrie chimică, staţii de tratare,...
  • Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne
  • Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
  • Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

  • Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2
  • Rezistență mare la uleiuri și substanțe chimice
  • Rezistent la hidroliză în apă caldă și fierbinte
  • Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester
  • Flexibil până la -40°C

Norm references / Approvals

  • Bazat pe VDE 0250 / 0285
  • Rezistenţă certificată la substanţe detergente sau dezifectante folosite în industria alimentară
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3

Descrierea produsului

  • Liţe extrafine cositorite
  • Izolație conductor: TPE
  • Conductori torsadaţi cu pas extrem de scurt
  • Bandă neţesută
  • Mantaua interioară: TPE
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • izolație exterioară robustă din TPE special, fără halogeni, negru (sim. RAL 9005)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă

Codul de identificare al conductorilor

  • conductori negrii cu numere imprimate în alb (VDE 0293-334)

Construcția conductorilor

  • Liţe extra fine conform VDE 0295, class 6/ IEC 60228 class 6

Raza minimă de îndoire

  • Flexare: de la 7,5 x ori diametrul exterior (la temperaturi < 70°C) începând cu de 10 x ori diametrul exterior (la temperaturi de max. 105°C)
  • Instalare fixă: 4 x diametru cablu

Tensiune nominală

  • U0/U: 300/500 V

Cicluri de îndoire și parametri de utilizare

  • Vezi tabelul de sortimente A2-1 din anexa la catalogul nostru online

Tensiunea de test

  • 4000 V

Conductor de protecție

  • G = cu conductor de protecție verde-galben
  • X = fără conductor verde galben

Gama de temperatură

  • Flexibil: -40 °C ÷ +105 °C
    Montaj fix: -50 °C ÷ +105 °C

  • Cu excepția cazului în care este specificat altfel, valorile afișate ale produselor sunt valori nominale la temperatură ambiantă. Valorile detaliate (spre ex., toleranța) sunt disponibile la cerere.
  • Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.