EPIC® ULTRA H-B 6 SGR LB

Carcasă robustă şi fiabilă pentru conectori industriali cu protecţie EMC

EPIC® Carcasă conectori dreptunghiulari cu protecție EMC, rezistentă la coroziune, UL50E, Nema250

  • Protecţie EMC
  • Rezistent la coroziune
  • Fabricat în Germania

Rezistență chimică bunăGamă mare de strângereRezistent la coroziuneTimpul de asamblarePreluare optimă a efortului de tracţiuneCerinţa de spaţiuRobustPresetupa SKINTOP® integratăConector cu carcasa standardInterferenţa semnalelorImpermeabil

CEVDEcRUus

Articol nr. Article descriptionDomeniul de înclemare în mmDiametrul minim peste ecran (mm)Bucăţi / UA
Carcasă H-B: montaj pe suprafață plană (o intrare pentru cablu, un levier)
70250207
ULTRA H-B 6 SGR LB 6-136 - 13-1
70250268
ULTRA H-B 6 SGR LB 6-13 BRUSH6.0 - 13.051
70250208
ULTRA H-B 6 SGR LB 9-179 - 17-1
70250209
ULTRA H-B 6 SGR LB 9-17 BRUSH9 - 1751

Beneficii

  • Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
  • Este universal aplicabil datorită rezistenței ridicate la coroziune și protecției ridicate împotriva influențelor mediului.
  • Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.
  • Mai rapid decât celelalte sisteme asemănătoare
  • Rezistență mecanică mare

Domeniul de utilizare

  • În medii sensibile EMC
  • Pentru aplicații fixe și flexibile (ex. construcția de mașini, turbine eoliene)
  • Utilaje de construcții
  • Fabricarea motoarelor electrice

Caracteristicile produsului

  • Carcasele cu sistemul BRUSH au preasamblată
    "peria" ce face contact cu ecranul cablului
  • Conectabil cu carcasele standard
  • rezistent la coroziune conform DIN EN 6988
  • Rezistența la stropire periodică cu substanțe saline este testată conform cu IEC 68-2-52, nivelul 2 de severitate
  • Testare prin pulverizare cu sare conform cu DIN EN ISO 9227, metoda NSS, timpul de testare: 480 ore

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Material

  • Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Levier și bolțuri:
    oțel inox
    Etanșare: NBR
  • Presetupă
    Corp: alamă nichelată
    Insert: PA
    Element de etanșare: elastomer special

Clasa de protecție

  • IP 65
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (blocat)

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.