EPIC® MH 6 ramă multiplă
Versatilitate ridicată datorită combinaţiilor posibile de inserturi într-un singur conector
- Sistem modular de conectori cu fișe, conectabil la dispozitivele standard de pe piață
- Ramă pentru module
Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Slots | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|
44423234
| EPIC® MHS 6 R (A,B) | tată | 2 | 10 | |
44423235
| EPIC® MHB 6 R (a, b) | mamă | 2 | 10 |
Beneficii
- Ramă pentru module proprii și fabricate de concurență
- EPIC® Sistemul MH este compatibil cu standardul pieței
- Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
- Aplicații feroviare
- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4 - Conexiune de PE de la 1 mm² la 6 mm² cu pin, 10 mm² cu adaptor
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Industria robotică
- Procese tehnologice
- Energie regenerabilă
- Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Material
- Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cicluri de operare mecanică
- 500
Gama de temperatură
- -40°C
- +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.