EPIC® MH Gigabit Modul
Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.
EPIC® MH Gigabit Modul
- Sistem modular de conectare, compatibil cu standardul de piaţă
- Modul Gigabit pentru rate de date Ethernetpână la 10 GBit / s, Cat. 7
Beneficii
- Modul Gigabit, ecranat, 4 perechi de fire, împreună cu cabluri din cupru cat. 7, o rată de transfer de până la max. 10 gbit/s (conform IEEE 802.3an)
- EPIC® Sistemul MH este compatibil cu standardul pieței
- Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
- Aplicații feroviare
- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4
Domeniul de utilizare
- Pentru industria constructoare de maşini / inginerie
- Aplicaţii în Industria 4.0
- Industria robotică
- Energie regenerabilă
- Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Conector modular
Tensiunea nominală (V)
- 50
Tensiunea nominală de impuls
- 0,8 kV
Curent nominal (A)
- 5
Grad de poluare
- 3
Flamabilitate
- UL94 V-0
Numărul contactelor
- 8 + 0 + PE
Material
- PA poliamidă
- Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cicluri de operare mecanică
- 500
Testat VDE
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.