e-Shop

EPIC® MH 1.0mm contacte prelucrate

Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.

Articol nr. Descriere articolTip contactSecțiunea transversală a cablului AWGBucăţi / UA
44423285
EPIC® MH SCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0tată28.0 - 24.0100
44423286
EPIC® MH BCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0mamă28.0 - 24.0100
44423287
EPIC® MH SCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0tată26.0 - 22.0100
44423288
EPIC® MH BCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0mamă26.0 - 22.0100
44423289
EPIC® MH SCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0tată24.0 - 20.0100
44423290
EPIC® MH BCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0mamă24.0 - 20.0100

Beneficii

  • Contacte prelucrate placate cu aur.cu diametru 1mm, pentru modulul EPIC® MH Gigabit
  • contacte aurite pentru rezistenţă de contact minimă

Domeniul de utilizare

  • În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
  • Industria robotică
  • Energie regenerabilă
  • Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Lungime de dezizolare ( mm )

  • 4,2 ± 0,5mm

Material

  • alamă placată cu aur CuZn / Au

Cicluri de operare mecanică

  • 500

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.