EPIC® MH Potential set
Versatilitate ridicată datorită combinaţiilor posibile de inserturi într-un singur conector
Piese de echipotențializare pentru cadrul universal EPIC® MH
Piese de echipotențializare pentru cadrul universal EPIC® MH
Beneficii
- Piese de echipotențializare pentru cadrul universal EPIC® MH
- Pentru utilizare cu modulele EPIC® MH
- Două arcuri pot fi utilizate pentru un modul EPIC® MH BUS
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Industria robotică
- Procese tehnologice
- Energie regenerabilă
- Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.