Power H-S
Inserturi de forță
Insertul este adecvat pentru transfer foarte mare de curent intr-un spatiu mic. Dispune de racorduri cu surub pentru instalarea fără unelte speciale.
- Transfer foarte mare de curent intr-un spatiu mic
- Terminal axial cu șurub pentru asamblare fără scule speciale
Beneficii
- Asamblare rapidă şi uşoară
- Transfer foarte mare de curent
- Necesită mai puţin spaţiu
- Terminal axial cu șurub pentru asamblare fără scule speciale
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Procese tehnologice
- Energie regenerabilă
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 1000 V AC/DC
- UL: 600 V AC/DC
Tensiunea nominală de impuls
- 8 kV
Curent nominal (A)
- IEC: 40 A
- UL: 85 A
CSA: 44 A
Grad de poluare
- 3
Flamabilitate
- UL94 V-0
Rezistența de contact
- < 1 mOhm
Numărul contactelor
- 4 + PE
Metoda de fixare
- Terminal axial cu șurub
- 2,5 mm² - 6 mm² (AWG 14 - 11)
Lungime de dezizolare ( mm )
- 8
Material
- PC, policarbonat
Cicluri de operare mecanică
- 500
Gama de temperatură
- între -40 °C și +125 °C