ESUY Conductor de cupru pentru împământare
Conductor flexibil pentru împamantare și scurtcircuitare, precum și pentru împamantarea instalațiilor electrice și egalizarea de potențial
ESUY Conductor liţat cu flexibilitate mare, izolaţie transparentă din PVC, cu înmtârzierea propagării focului, pentru cabluri de împământare,scurtcircuitoare sau echipotenţializare
- Împământare, scurtarea timpului de intreținere
- Foarte flexibil mecanic
Beneficii
- Foarte flexibil în ciuda secțiuniilor transversale mari
Domeniul de utilizare
- Oferă protecție pe parcursul reparațiilor
- Pentru împământare în instalaţiile de înaltă tensiune ale companiilor de electricitate și sistemelor de cale ferată
- Pentru dispozitive de împământare și egalizarea potențialului ale sircuitelor maşinilor și sistemelor EDP
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
- Conductor din lițe de cupru
- Tresa din liţe curpu
- izolație exterioară din PVC transparent
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conductor
Construcția conductorilor
- conform DIN 46440
Raza minimă de îndoire
- Utilizare flexibilă: 12 x diametrul exterior
Tensiunea de test
- 2000 V
Gama de temperatură
- Utilizare flexibilă: -5°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg , altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.