e-Shop

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T

Cabluri solare duble cu izolaţie reticulată cu raze X, separabile uşor

-

  • Design optimizat al cablului - subţire, uşor, robust
  • Economie de timp la instalare
  • Ideal pentru sisteme fotovoltaice (PV) independente

Energie solarăPotrivit pentru exteriorFără halogenRezistent la receRezistent la UV

CE

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Dimensiunile exterioare , lăţime x înălţime (mm)Index Cupru (kg/km)Greutate (kg / km)
0023984
2 X 410.7 x 5.276,8128

Beneficii

  • Uşor de împărţit în două cabluri separate
  • Diametrele exterioare reduse conduc la o greutate mai mică şi permit economisirea de spațiu la instalare
  • Reducerea propagării flăcării și a gazelor toxice de combustie în caz de incendiu
  • Control facil al lungimii la instalare datorită marcajului metrilor pe cablu

Domeniul de utilizare

  • Ideal pentru sisteme fotovoltaice (PV) independente
  • Aplicaţii flexibile, sisteme PV integrate pentru clădiri

Caracteristicile produsului

  • Rezistent la intemperii, rezistent UV conf. cu HD 605/A1
  • Rezistent la ozon conform cu EN 50396
  • Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
  • Rezistență bună la abraziune și tăiere
  • XLS-R T= X-Linked Standard-Reduced.
    Doi conductori
    Calitatea dovedită a izolaţiei reticulate cu raze X

Descrierea produsului

  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolația conductorului realizată din copolimer reticulat cu raze X
  • Izolație exterioară făcută din copolimer reticulat prin bombardare cu fascicul de electroni
  • Culoare manta exterioară: Negru
  • Conductori conectați in paralel cu o bandă separatoare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil

Codul de identificare al conductorilor

  • negru / rosu
  • albastru / rosu

Construcția conductorilor

  • Liţe fine conform VDE 0295, clasa 5/IEC 60228 clasa 5

Raza minimă de îndoire

  • Instalare fixă: 5 x diametru cablu

Tensiune nominală

  • AC U0/U : 600/1000 V
    DC U0/U : 900/1500 V
    Tensiunea de lucru maximă admisă:
    DC 1,8 kV (Conductor-conductor, nu și pentru sisteme împamantate)

Tensiunea de test

  • AC 6500 V

Gama de temperatură

  • Instalare fixă: -40°C ÷ +100°C temperatura max. a conductorului

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: Bobină 100m, Tambur ( 500, 1000 ) m
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.