H07V2-K marcare gravată
Ideal pentru a îndeplini cerințele termice stricte stipulate de noul standard IEC-EN (NBN REN) 61439
Domeniul de temperatură: până la 90 °C
Beneficii
- Cablurile cu marcaj <HAR> pot avea şi marcaje referitoare la certificări naţionale de ex. <VDE><HAR>. Marcajul HAR este important pentru comerțul intra european.
- Ideal pentru a îndeplini cerințele termice stricte stipulate de noul standard IEC-EN (NBN REN) 61439
Domeniul de utilizare
- Sisteme de comutare și tablouri de distribuție de joasă tensiune
- Instalarea protejată în și pe echipamente de iluminat
- Instalare protejată în tuburi de protecţie și pat cabluri, precum și pentru efectuarea unor lucrări de montaj și de instalare
- Fabrică de cablaje
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului, conform IEC 60332-1-2
Normă de referință / aprobări
- EN 50525-2-31
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine din cupru
clasă 5 conform IEC 60228 - Izolația conductorilor: colorată, pe bază de PVC, 90 °C, calitate TI3
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori
Construcția conductorilor
- Liţe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5
Tensiune nominală
- U0/U: 450/750 V
Tensiunea de test
- 2500 V
Gama de temperatură
- între -10 °C și +90 °C Temperatura de exploatare
- Temperatura instalare minimă: 5 °C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.