LiY - izolație realizată din doua culori spiralate
Mănunchi de liţe "hook-up" pentru cablarea dispozitivelor de telecomunicaţii, cu izolaţie în două colori
LIY, conductor izolat cu PVC, din liţe foarte fine în toroane torsadate ( hook-up ) pentru dispozitivele de telecomunicații și componentele electronice, cu întârziere la propagarea flăcării, max. +70°C, izolație spiral bicoloră
- Conductori de control cu izolaţie PVC
- Eficientizarea costului
- Cablu PVC dublu colorat, spiralat
Domeniul de utilizare
- Mănunchi de liţe hoop-up pentru cablarea dispozitivelor de telecomunicaţii şi echipamentelor electronice
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Bobină cu dimensiunile: d1 = 18 mm; d2 = 150 mm; b = 85 mm
Normă de referință / aprobări
- Bazat pe VDE 0812
Descrierea produsului
- Mănunchi din fire de cupru
- Izolație conductor: PVC Core insulation: pe bază de PVC, tip YI 2/TI 2 conform cu VDE 0207-4
- Etichetat, cu dungi colorate
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conductor
Tensiunea de vârf
- 900 V (0.25 mm²)
Construcția conductorilor
- 0,25 mm²: ≥ 14 fire (fiecare a câte 0,15 mm Ø)
Tensiune nominală
- Tensiune de operare< 50 VAC
- UPP - tensiune vârf la vârf: ≤ 250 V
Tensiunea de test
- 2500 V (0.25 mm²)
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -30°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.